Robinet de douche apparent VITUS VD-SC-T / o
Eau mixte, ThermoProtect thermostat
Déclenchement manuel avec fermeture automatique. Réglage aisé de la durée de fonctionnement. Raccordement de douche, en haut. Fournitures
- Robinet de douche apparent à fermeture temporisée
- Bouton à fermeture temporisée SC
- ThermoProtect thermostat conforme à la norme EN 1111, blocage de température déverrouillable/blocable sur 38 °C, protection contre les brûlures en cas de panne de l’arrivée d’eau froide
- Cartouche à fermeture temporisée SC II
- 2 clapets anti-retour AR (EN 1717: EB)
- 2 raccords en S et rosaces (réglables en profondeur)
Données techniques
- Durée de fonctionnement: 5 - 30 s réglable
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M
- Sortie: DN 15 G 1/2 M (haut)
- Certificats: PA-IX 28574/IB, DVGW, Belgaqua
- Classe sonore: I
- Classe de débit: B
- 016000699