Robinet de chasse directe à encastrer pour WC COMPACT II
Robinet de chasse directe à encastrer silencieux. Pour la combinaison avec toutes les plaques de commande WC de SCHELL. Conformément à la norme DIN EN 12541. Robinet d'arrêt intégré. Fournitures
- Masterbox
- Boîtier d’encastrement
- Robinet de rinçage à encastrer COMPACT II, avec robinet de service et bouchon de rinçage
- Rupteur (DIN EN 12541)
- Couvercle
- Tube de rinçage réglable en hauteur avec bouchon de chantier
Données techniques
- Pression dynamique: 1,2 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Débit: 1,0 - 1,3 l/s
- Matériau: Boîtier Matière synthétique; Circuit d’eau Laiton résistant au dézingage conformément au décret allemand sur l'eau potable
- Raccordement: DN 20 G 3/4 M (droite)
- Sortie: Tube de rinçage, Ø 45 mm
- Certificats: PA-IX 18844/I, DIN-DVGW, Belgaqua
- Classe sonore: I, pour un débit de 100 %.
Consigne de montage
- En cas de déclenchement électronique, prévoir une alimentation en courant en fonction de la commande pour WC utilisée.
- En combinaison avec le système de gestion d’eau SCHELL SWS, prévoir, le cas échéant, un câble bus H(St)H2x2x0,8 courant (sur site) pour l’extendeur de bus câblé SWS BE-K.
- Seuls des blocs d’alimentation et câbles de raccordement SCHELL d’origine peuvent être utilisés.
- Conduite d'alimentation nécessaire DN 25
- 011940099