Commande pour WC EDITION E
Modèle anti-vandalisme
Système de rinçage à capteur infrarouge sans contact. Pour robinet de chasse directe WC à encastrer SCHELL COMPACT II. Déclenchement automatique à la sortie du WC (surveillance de zone). 2 volumes de rinçage. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC. Alimentation électrique via SWS, bloc d’alimentation ou compartiment à piles. Fournitures
- Plaque frontale avec fenêtre pour capteur infrarouge
- Vanne magnétique 6 V avec préfiltre
- Cartouche à fermeture temporisée avec aiguille de nettoyage automatique du gicleur
- Disque réducteur de pression pour la régulation du débit de rinçage
- Cadre de montage avec système électronique à capteur infrarouge, programmable
Données techniques
- Possibilités de réglages par SWS/SSC
- Programmation via une réflexion de proximité (Arrêt / Marche)
- Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
- 2 volumes de rinçage (rinçage écononomique de 3 l en cas de temps de séjour < 45 s, rinçage principal de 4,5 / 6 / 9 l)
- Rinçage anti-stagnation (arrêt / 5 - 600 s, toutes les 1 - 240 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 240 h)
- Mode d'économie d'énergie (arrêt / 1 - 254 h après le dernier rinçage)
- Possibilités de réglages par réflexion d'approche
- Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
- Rinçage anti-stagnation (arrêt / toutes les 24 h après le dernier rinçage)
- 2 volumes de rinçage (rinçage écononomique de 3 l en cas de temps de séjour < 45 s, rinçage principal de 4,5 / 6 / 9 l)
- Matériau: Plaque frontale Acier inoxydable
- Surface: Plaque frontale Acier inoxydable brossé
- Dimensions de la plaque frontale: L 120 mm x H 150 mm x P 12 mm
- 010272899