Robinet de douche apparent VITUS VD-C-T / u
Eau mixte, ThermoProtect thermostat
Déclenchement via le système électronique tactile CVD avec fermeture automatique. Fonctionnement sur piles. Raccordement de douche, en bas. Extendeur de bus radio SWS BE-F VITUS intégré pour la mise en réseau avec le système de gestion d’eau SWS. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC. Fournitures
- Robinet de douche apparent à fermeture automatique électronique
- ThermoProtect thermostat conforme à la norme EN 1111, blocage de température déverrouillable/blocable sur 38 °C, protection contre les brûlures en cas de panne de l’arrivée d’eau froide
- Système électronique tactile CVD, programmable, protégé contre les projections et jets d’eau IP65
- Extendeur de bus radio BE-F VITUS
- Vanne magnétique 6 V avec préfiltre
- Compartiment à piles 6 V (intégré)
- 4 piles alcalines AA 1,5 V
- 2 clapets anti-retour (EN 1717: EB)
- 2 raccords en S et rosaces (réglables en profondeur)
Données techniques
- Possibilités de réglages par SWS/SSC
- Force de commande (légère / moyenne / élevée)
- Programmation manuelle (Arrêt / Marche)
- Durée de fonctionnement max. (1 – 950 s)
- Rinçage anti-stagnation (arrêt / 1 - 1000 s, toutes les 1 - 250 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 250 h)
- Période d'inactivité (Arrêt / 1 - 255 s, timeout 1 - 2000 min.)
- Possibilités de réglages par programmation manuelle
- Durée de fonctionnement max. (4 – 120 s, programmable sur 10 niveaux)
- Rinçage anti-stagnation (arrêt/ 20 s, toutes les 24 h)
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M
- Sortie: DN 15 G 1/2 M (bas)
- Certificats: PA-IX 28574/IB, Belgaqua
- Classe sonore: I
- Classe de débit: B
- 002160699